MicroLogix 1100 可编程逻辑控制器系统

Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 可编程逻辑控制器系统将嵌入式 EtherNet/IP™、在线编辑功能和 LCD 面板添加到 MicroLogix 系列中。内置 LCD 面板显示控制器状态、I/O 状态和简单操作员消息。借助 2 个模拟量输入、10 个数字量输入和 6 个数字量输出,MicroLogix 1100 控制器可以处理各种任务。

 

Bulletin 1763 MicroLogix 1100 可编程逻辑控制器系统
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 包括内置 10/100 MBps EtherNet/IP™ 端口,可用于进行对等消息传递
  • 提供 8 KB 存储器(4 KB 用户程序,4 KB 用户数据)
  • 可通过任何以太网连接进行访问、监视和编程
  • 支持在线编辑
  • 提供嵌入式网络服务器,这样就可以对控制器数据进行配置,以使其显示为网页
  • 包含隔离式 RS-232/RS-485 组合端口,可用于串行和网络通信
  • 可通过嵌入式 LCD 屏幕来监视和修改控制器数据
  • 1762 MicroLogix 扩展 I/O 模块兼容(每个控制器最多有四个模块)
  • 支持最多 144 个数字量 I/O 点

其他信息

规格

标题编号下载
MicroLogix 可编程控制器系列选型指南1761-SG001

认证

  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • c-UL
  • I 类 2 分区危险场所

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 Rockwell Software® 的 RSLogix 500 编程软件配置 MicroLogix™ 可编程控制器。

MicroLogix 系统构建块

以下预配置的构建块可用来执行机器设计中的常见控制任务。这些构建块使用 RSLogix™ 软件,可通过订购 DVD 获得。

  • 以应用项目为中心的构建块
  • 预写控制编程
  • 快速入门指南
  • 示例接线图
  • 示例材料单
  • 示例面板布局
  • 包括诊断的示例人机界面屏幕

Rockwell Software

文档

标题编号下载
MicroLogix 系列宣传册1761-BR006
MicroLogix 1100 产品简介1763-PP001
MicroLogix 可编程控制器系列选型指南1761-SG001
MicroLogix 1100 可编程控制器用户手册1763-UM001
MicroLogix 1100 嵌入式网络服务器用户手册1763-UM002
MicroLogix 1100 可编程控制器指令集参考手册1763-RM001
查看文献库中的所有 MicroLogix 构件应用项目简介出版物所有语言
查看文献库中的所有 MicroLogix 构件快速入门指南出版物所有语言
文献库中的更多 MicroLogix 1100 系统出版物所有语言

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 固件和其他下载 — 获取 MicroLogix™ 控制器的各种下载内容。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

MicroLogix™ 可编程控制器的典型应用项目包括:

  • 物料输送
  • 包装应用项目
  • 常规工业设备
  • 印刷
  • 食品和饮料
  • 制药
  • 水/污水处理/监控及数据采集
  • 离合器/制动控制
  • 位置控制 - 机械手/传送带

可编程控制器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® 可编程控制器产品。