概览
- 适合需要低轴运动和 I/O 点数的中小型应用项目
- 为基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制提供支持,可实现较大可扩展性
- 提供设备级环网 (DLR) 网络拓扑结构支持,帮助提高网络弹性
- 内置能量存储,无需使用锂电池
- 附带高达 2GB 的 SD 卡,可快速保存和恢复程序
- 外形尺寸更小,可尽可能节省机柜空间
- 最高支持简单式关节机器人的双轴运动
- 提供开放式插座功能,支持 Modbus TCP 以及打印机、条形码阅读器和服务器等设备
- 能够使用 PanelView™ Plus 产品系列的可缩放的 HMI 选项连接到 PanelView 800 图形终端,以实现一些简单的功能
- 带敷形涂覆
Compact GuardLogix® 安全控制器
- 单个控制器兼具集成安全和集成运动控制功能
- 最高支持 SIL 3、PLe CAT 4 集成安全功能
On-Machine 控制器
- 提供针对 On-Machine™ 应用项目的标准、安全和运动控制
- 提供基于 EtherNet/IP 的集成运动控制,多达 16 轴
- 通过直接将硬件放置在机器中,尽可能精简控制柜中的硬件
- IP67 级冲洗保护,有助于抵御灰尘和水
- 提供达到 SIL 3、PLe、CAT 4 等级的 On-Machine(机旁控制)版本的集成安全控制
产品对比
控制器系列 |
最大 用户内存 |
最大 I/O 点 |
I/O 模块集成 |
最大 运动位置 轴 |
附加特性 |
---|---|---|---|---|---|
5370 L3 |
3 MB | 960 | 1769 Compact I/O | 16 | 无储能 (NSE) 型针对危险环境提供了附加功能 |
5370 L2 |
1 MB | 160 | 1769 Compact I/O | 4 | 提供嵌入式电源和 I/O 支持通用模拟量 I/O |
5370 L1 |
1 MB | 96 | 1734 POINT I/O | 2 | 提供嵌入式电源和 I/O |
Compact GuardLogix 5370 | 标准:1、2 或 3 MB 安全:0.5、1 或 1.5 MB |
960 | 1769 Compact I/O | 4、8 或 16 | 多达 30 个扩展模块 |
工具和资源
如果您是 SLC™ 500、CompactLogix™ 1768-L43x、-L45x 或 CompactLogix 1769-L32E、-L32EK、-L35E 控制器的现有用户,请联系当地的销售办事处或分销商,了解如何轻松迁移至选择的 CompactLogix™ 控制器。让我们来帮助您开始吧。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CompactLogix 5370 L3 控制器产品简介 | 1769-PP010 | |
CompactLogix 5370 L2 控制器产品简介 | 1769-PP011 | |
CompactLogix 5370 L1 控制器产品简介 | 1769-PP012 | |
Compact GuardLogix 5370 控制器产品简介 | 1769-PP014 | |
Armor CompactLogix 5370 和 Armor Compact GuardLogix 5370 控制器产品简介 | 1769-PP016 |
认证
- c-UL-us
- CE
- C-Tick
- ATEX
- EtherNet/IP
- KC
- GOST-R
- 船舶