概览
- 提供无螺纹端接技术
- 帮助缩短 50% 以上的接线时间
- 只需平头螺丝刀即可轻松安装
- 免维护,无需再紧固
- 提供在极端条件下经久耐用的可靠触点
- 提供各种附件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
端子块和配电端子块宣传册 | 1492-BR018 | |
螺纹式和弹簧夹式 IEC 与 NEMA 端子块产品简介 | 1492-PP019 |
认证
- CE 认证
- CSA 认证
- 符合 UL 认证
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
端子块和配电端子块宣传册 | 1492-BR018 |
|
螺纹式和弹簧夹式 IEC 与 NEMA 端子块产品简介 | 1492-PP019 |