概览
- 包括小型组合(滤波器和 SPD)组件规格
- 具备 Isatrol 技术
- 包含全模式瞬时保护,可承受 25 kA 的火线到零线电流值
- 提供状态指示灯
- 包括用于远程状态指示的 C 型触点
- 安装到 DIN 导轨
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
电力质量宣传册 | POWER-BR011 |
认证
- CE 认证
- CSA
- cURus 认证部件 — 文件号 E316867;指南号 FOKY2
- cURus 认证部件 — 文件号 E334011;指南号 VZCA2、VZCA8
标准合规性
- CSA C22.2
- EN 61643-11
- IEC 61643-1
- UL 1283
- UL 1449
应用项目
4983-DC DIN 导轨滤波器和浪涌保护设备的典型应用项目包括:
- 基于 PLC 等产品的任何微处理器
- 运动控制系统
- 暴露在恶略环境中的计算机