浪涌保护器和滤波器

浪涌保护器和滤波器满足工业浪涌和滤波器保护要求的需要。浪涌保护器和滤波器可保护电机驱动器、触点、电容器组切换等等。安装于 DIN 导轨或面板上。

Bulletin 4983-DC DIN 导轨浪涌保护器和滤波器

4983-DC 浪涌保护器和滤波器

Bulletin 4983-DC DIN 导轨滤波器和浪涌保护设备是滤波器与浪涌保护设备的组合。此设备采用一个小外壳,可提供瞬时保护和噪声防护。


Bulletin 4983-DD DIN 导轨数据线浪涌保护器

4983-DD 数据线浪涌保护器

Bulletin 4983-DD DIN 导轨数据线浪涌保护设备可保护工业通信网络。这些设备组合使用 3 极气体放电管和快速钳位二极管的组合。


Bulletin 4983-DH DIN 导轨重载交流浪涌保护设备

4983-DH 重载浪涌保护器

Bulletin 4983-DH 重载交流浪涌保护器将高能变阻器 (MOV) 网络与气体放电管相结合,可在保护级别、使用寿命和漏电流抑制方面增强性能。它采用并联方式连接,可位于馈电电路中。


Bulletin 4983-DS DIN 导轨交流浪涌保护器

4983-DS 浪涌保护器

Bulletin 4983-DS DIN 导轨交流浪涌保护设备采用并联方式连接,使用 MOV 箝制高压浪涌。这些元件主要用于主配电盘,可保护 1 相和 3 相系统。


Bulletin 4983-PF 面板安装滤波器

4983-PF 面板安装滤波器

Bulletin 4983-PF 面板安装滤波器提供噪声防护。它们监视并清除可导致早衰的高频噪声干扰波。