Allen-Bradley 软件

Allen-Bradley® 软件产品支持我们的智能 I/O 模块、便携式数据采集器、PowerFlex® 变频器、伺服驱动器和电机、电机控制中心、可编程控制器和传感器。

FactoryTalk® 工业自动化软件旨在为高级工业应用的生态系统提供支持,包括物联网。这一切始于制造的边缘,并从本地扩展到云。设想一下,通过提供先进设计、最大化运营效率及提供可预测和增强的维护优势的软件为您的工业环境提供动力。从流程到批处理再到离散应用项目,屡获殊荣的 Rockwell Automation 软件、硬件和服务组合都能解决您面临的最复杂的挑战。

Bulletin 9309 Emonitor 状态监视软件

状态监测软件

我们的 Bulletin 9309 Emonitor® 状态监测软件与我们的监视器和便携式数据采集器一起使用,帮助编制和执行基于状态的预测性维修程序。


用于电机控制中心的 IntelliCENTER 软件

IntelliCENTER 软件

IntelliCENTER® 软件向 MCC 中提供最终窗口。使用此软件,您可以轻松进行实时诊断和参考电机控制中心文档,从而最大限度地提高电机控制中心以及相关设备的性能。各个电机控制中心单元的图形视图可显示设备数据,供您快速查看关键状态信息。您可以使用集成助手功能在 Studio™ 5000 环境中自动构建 I/O 树,或使用来自 IntelliCENTER 软件的信息在 FactoryTalk® EnergyMetrix™ 中自动填写仪表数据。IntelliCENTER Energy 可为电机控制中心中的智能电机控制设备提供 FactoryTalk EnergyMetrix 自动预配置设置。


运动软件

运动软件

要在当今要求苛刻的商业环境中保持竞争力,必须找到一种更快的方式来设计、开发和提供经过优化以达到应用项目目标的设备。Allen-Bradley® 运动控制软件有助于促进机械设计过程,简化集成和系统调试,以及加快上市时间。


Industrial Automation Software

Industrial Automation Software

FactoryTalk® industrial automation software is built for supporting an ecosystem of advanced industrial applications, including IoT. It all starts at the edge where manufacturing happens and scales from on-premise to cloud. Imagine supercharging your industrial environment with software that offers cutting edge design, maximizes operational efficiencies, and delivers predictive and augmented maintenance advantages. From process to batch to discrete applications, your most complex challenges are solved with the combination of our software, hardware, and services.