新消息
基于 IO-Link 的连接使 856T Control Tower 塔灯变成智能设备,让用户可以实时了解控制系统状态,同时通过互联企业提供连接。
概述
- 以 IP66/67 准入额定值在艰苦环境条件下提供可靠性能
- 由于组件数量减少,可提供更简单的选择
- 包括能够尽量减少安装和设置时间的多功能、多通道灯模块和发声器
- 提供内部 DIP 开关,以选择模块输出或功能
- 提供一系列不同的声响选择,以补充视觉指示
- 可作为单独组件购买,也可作为出厂装配的预配置塔灯,以实现理想灵活性
采用 IO-Link 的 856T Control Tower 塔灯
- 能够控制塔灯中的多达 7 个电路
- 对 856T 声光模块执行离散控制
- 保留塔灯的 IP 等级 (IP66/67)
- 与所有 856T 底座安装适配器兼容
工具和资源
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
集成式智能解决方案快速参考指南 | IOLINK-SP001 | |
信号解决方案宣传册 | 855-BR001 | |
Bulletin 856T 70mm Control Tower 产品简介 | 856T-PP001 | |
Bulletin 855T 到 856T 70mm Control Tower 信号系统升级简介 | MIGRAT-PP036 |
认证
- c-UL-us 认证(文件号 E14840,指南号 NKCR、NKCR7)
- CE 认证
- 中国 RoHS
- KCC(注册号 R-REM-RAA-856T)
- RCM(EN 61000-6-2:2005 和 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
- WEEE
标准合规性
- UL 60947-5-1
- CSA C22.2 No. 14
- CE(EN 60947-5-1:2004 + A1:2009;EN 61000-6-2:2005;EN 61000-6-3:2007 + A1:2011;EN 50581: 2012 [2014/35/EU - 低压指令、2014/30/EU - 电磁兼容指令,以及 2011/65/EU - 有害物质限制指令])
重要事项:这些产品仅供工业信号应用使用。