声响设备

声响设备包括通用和高性能电子报警器、面板安装型信号报警器,以及危险场所报警器和灯标。

Bulletin 855H 通用电子报警器

855H 通用电子报警器

Bulletin 855H 通用电子报警器产生的声音输出最大为 108 dB (A),适用于大多数中型工业和机构的单状态信号应用。增强版产生的声音输出最大为 113 dB (A)。报警器具有多音调和音量控制功能。可将报警器直接改装到大多数机器面板开口中,或将其安装到传统的 4 英寸(10.16 厘米)电气箱中。


Bulletin 855H 高性能电子报警器

855H 高性能电子报警器

我们的 Bulletin 855H 和 855HM 高性能电子报警器可单独提供,或者以带警示灯的形式提供。提供塑料或船舶级铝制外壳两种选择。


Bulletin 855H 可录制的报警器

855H 可录制的报警器

通过 Bulletin 855H 可录制报警器,您可从任何模拟设备(如 PC、MP-3 播放器等)下载旋律或自定义音调。您也可以通过内置麦克风直接对设备讲话以录制语音,而无需购买附加的录制硬件或设备。 


Bulletin 855P 安装面板信号报警器

855P 安装面板信号报警器

Bulletin 855P 安装面板信号报警器包括发声器、状态指示器信号灯、氙选通灯、发声器与状态指示器的组合以及双电路报警器。这些报警器可大大降低面板空间要求并缩短安装时间。安装面板报警器在后部固定,采用手指保护,为面板增加了高级别的环境完整性。


Bulletin 855X 危险场所信号设备

855X 危险场所信号设备

我们的 Bulletin 855X 危险场所信号设备用于提醒您注意工厂基层关键设备和系统的需求。这些报警具有多种声光功能,并提供各种大小、颜色、电压和安装选项。这些设备还以预组装的方式提供以节省时间。它们可用不同的声光模块进行自定义,以满足您的自动化要求。