信号调节器

我们的 Bulletin 931N Nano 和 931S Smart 信号调节器提供全面的选项,以隔离、转换、分离、线性化和放大各种信号类型。这些产品有助于保护您昂贵的控制系统不受暂态和噪声的影响,同时通过电气隔离消除了过程测量中接地环路/噪声引起的误差。有些产品具有双通道、输入和输出环路供电选项。这些系列的产品在电气隔离、精度、响应时间和功耗方面具有出色的性能。

Bulletin 931 信号调节器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供以下信号类型:模拟、双极性、热电偶、电阻温度检测器、线性电阻、电位器
  • 通过电源 DIN 导轨选件节省时间,此选件可减少每台设备的电源布线需求。一个馈电模块最多可为 75 台设备供电
  • 提供高级别电气隔离,2.5kV AC
  • 包括带角度的连接端子,便于布线
  • 具有便于配置的 DIP 开关
  • 耗电量低,高能效
  • 提供高精度 (0.05%) 以获得最佳系统性能
  • 响应时间短(对于模拟信号,小于 5/7 ms;对于温度测量,小于 30 ms),并可减少停机时间
  • 通过板载传感器和信号错误指示来简化故障处理
  • 提供的 NAMUR 43 功能范围为 0...23 mA,可进行传感器/信号错误检测

产品对比

931N Nano

Bulletin 931N Nano 信号调节器非常纤薄,宽度为 6.1 毫米。Nano 系列具有电源 DIN 导轨选件,此选件可减少每台设备的电源布线需求。

有关详细信息,请参阅信号调节器规格技术数据出版物中的 Nano 系列产品概述

931S Smart

931S Smart Bulletin 931S 智能信号调节器可以处理复杂的信号,包括更高的电流、电压、频率、桥接电路和 HART。当前的监视和测量设备通过紧凑的 DIN 可安装外壳中的通孔使用霍尔效应传感器技术。

有关详细信息,请参阅信号调节器规格技术数据出版物中的 Smart 系列产品概述

 

931-TD002
技术数据

认证

  • ATEX/IECEx 认证
  • CE 认证
  • 符合中国 RoHS 标准
  • DNV-GL 船舶认证
  • FM 认证
  • KC 认证
  • RCM 认证
  • 符合 RoHS
  • UL 认证

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。