837RTD 电阻温度检测器

我们的 Bulletin 837RTD 电阻温度检测器具有 -50 至 +200 °C(-58 至 +392 °F)的较宽温度范围,以及多种探头长度和多种过程连接方式。

Bulletin 837RTD 电阻温度检测器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 具有较宽的温度范围:-50 至 +200 °C(-58 至 +392 °F)
  • 提供具备同类最佳测量精度且温度线性化的 Pt100 或 Pt1000 感应元件
  • 针对空间有限的应用项目提供小尺寸防护罩
  • 提供 IP67 级防护罩

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。


应用项目

高耐振性和铂金测量元件非常适合在以下应用中进行高精度温度测量:

  • 恶劣的化学冲洗环境 — 不锈钢 1-4305 结构、激光蚀刻标志和 IP67 防护等级,适合需要设备冲洗(如装瓶装置/灌装机、储罐、泵、过滤器)的食品、饮料应用项目和其他应用项目
  • 机械工具 — 冷却液温度监视
  • 工厂自动化 — 注塑机
  • 汽车 — 监视焊接冷却液温度
  • 制冷技术 — 采暖、空调和通风

必要组件案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 组件。