概览
837T 显示屏温度传感器
- 包括 -20…+80 °C (-4…+178 °F) 的介质温度范围
- 使用嵌入式 IO-Link 1.1 通信协议
- 提供可旋转外壳 (320°) 和头 (330°),可实现应用灵活性
- 提供 25 至 350 毫米(0.98 至 13.7 英寸)的探头长度
- 有 Dual PNP 和 PNP +Analog(4 至 20 mA)两种型号
837T 无显示屏温度传感器
- 包括 -50…+250 °C (-58…+482 °F) 的介质温度范围
- 提供 25 至 400 毫米(0.98 至 15.75 英寸)的探针长度
- 提供两种外形尺寸:标准距离和长距离
- 提供 4 至 20 mA 模拟量输出
837T 的探头长度和工艺螺纹十分灵活,适合各种应用,包括:
- 恶劣的化学冲洗 — 316L 不锈钢结构、激光蚀刻标志和 IP66 防护等级,适用于食品和饮料以及需要设备冲洗的其他应用(例如装瓶工厂/灌装机、储罐、泵、过滤器)
- 机械工具 — 冷却液温度监视
- 工厂自动化 — 注塑机
- 汽车行业 — 监视焊接冷却液温度
- 离散批处理 — 监视过程温度
- OEM 机器制造商/大型最终用户 — 显示屏型号可通过机载的易于使用的按钮进行编程,也可通过 Studio 5000 Logix Designer® 软件以远程方式编程,从而缩短停机时间。
- 食品和饮料 — 容器和管道中的卫生温度测量
- 制药和家庭个人护理 — CIP 系统中的卫生温度测量
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
状态传感器和开关宣传册 | 836E-BR001 | |
Bulletin 837T 固态温度传感器产品简介 | 837T-PP001 | |
集成式智能传感器解决方案快速参考指南 | IOLINK-SP001 |
认证
- CE 认证