概览
- 针对整个身体进入进行优化
- 提供 2500 N 的保持力,用于安全锁定全尺寸的防护门
- 可选的退出释放允许从受保护区域退出
- 包括舌簧执行器在多个轴上的移动,这有助于控制 +/-5 mm 偏差公差
- 使用安全继电器通过 EtherNet/IP 通信适配器提供网络集成
- 包括 RFID 唯一(高)或标准(低)编码执行器,具有高灵活度防篡改等级。
- 具有明亮的 270°环绕视角 LED,提供链路和设备状态指示
- 提供 SIL 3、PLe、Cat 4 安全等级 – 最高安全等级
- 可作为独立设备(5 针 OSSD 连接)或在 GuardLink 系统中运行
- 包括在铰链门或滑动门上安装三个入口点
- 提供两种模式:上电释放(人员安全)和上电锁定(机器保护)
其他信息
- 利用 GuardLink™ 技术安全系统提高互联企业的安全性。Allen-Bradley® Guardmaster® 智能安全设备采用 GuardLink 技术,可提供信息、高级功能和灵活性。这项技术有助于提升安全性和提高整个机器和工厂的效率。
- 通过我们的安全组件和集成安全解决方案,为您的人员、生产率和环境提供保护和保障。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 440G-MZ 防护锁安全开关产品简介 | 440GMZ-PP001 | |
440G-MZ GuardMaster 安全开关安装说明 | 440G-IN018 | |
Guardmaster 防护锁开关用户手册 | 440G-UM004 |