TLS-Z GD2 保护锁开关

TLS-Z GD2 保护锁开关是一种互锁开关,具有采用感应门位置感应技术独特编码的 RFID 门传感器。此开关可检测执行器钥匙是否折断或是否与其门的安装位置分离。此开关使用和 TLS GD2 相同的固态技术打造,支持最高级别的安全 – 性能等级“e” (Ple),符合 EN ISO 13849-1。

Bulletin 440G TLS-Z GD2 保护锁开关
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 唯一编码的 RFID 门传感器
  • 可连接到 ISO 14119 的固态 OSSD 输出
  • 可在上电释放或上电锁定模式中使用
  • 轻松进行 QD 连接
  • 高锁存力矩 ≤2000 N (450 lb)

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

 

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有适用的 EU 指令
  • cULus (UL 508)
  • TÜV

安全等级

  • PLe(按照 ISO 13849-1)
  • SIL 3(按照 IEC 61508 和 IEC 62061)
  • PDF-M(按照 IEC 60947-5-3)

功能安全数据(与安全触点相关)

  • PFHD:1.69 x10-9
  • 双通道互锁适用于最高 PLe(根据 ISO 13849-1)的应用项目以及最高 SIL3 的系统(根据 IEC 62061),具体取决于应用项目特性。
  • 任务时间/PTI:20 年或 1 x 106 次操作

标准合规性

  • IEC 60947-5-3
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 61508
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 14119

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks 转换竞争产品目录号 — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。