产品选择
规格
认证
- Ferrogard 6、 9、 10:通过 CE 认证,符合所有适用指令
- Ferrogard 13、 14:根据所有适用指令进行了 CE 认证并拥有 cULus 认证
安全等级
- 类别 1 设备(按照 ISO13849-1)
- 双通道互锁,适用于类别 3 或 4 系统
功能安全数据
- B10d:最小负载下,> 2 x 106 次操作
- PFHD:> 3 x 10-7
- MTTFd: > 385 [年]
- 根据具体应用项目特性,双通道互锁适合在性能等级为 PLe 或 PLd 的系统(根据 ISO 13849-1:2006)中使用或在 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061)中使用
标准合规性
- ISO13849-1
- IEC/EN60204-1
- NFPA79
- EN1088
- AS4024.1
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
安全开关宣传册 | GLSAFE-BR002 | |
安全交换机规范技术数据 | SWITCH-TD001 | |
Bulletin 440N Ferrogard 非接触开关安装说明 | FERGRD-IN001 |