规格
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名
- 经过 TÜV 认证
安全等级
类型 2 联锁装置,带有安全锁和低编码,符合 ISO 14119 标准
功能安全数据(与安全触点相关)
- B10d:最小负载下,> 2 x 106 次操作
- PFHD:< 3 x10-7
- MTTFd:> 385 [年]
- 根据具体架构和应用项目特性,适合在性能等级为 Ple 或 Pld 的系统(根据 ISO 13849-1:2006)中使用或在 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061)中使用
标准合规性
- ISO 14119
- IEC 60947-5-1
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
安全开关宣传册 | GLSAFE-BR002 | |
安全交换机规范技术数据 | SWITCH-TD001 | |
440G-MT 安装指南 | 440G-IN001 | |
440G-MT 诊断型安装指南 | 440G-IN004 |