概览
- 提供坚固的防腐蚀 316L 不锈钢感应元件
- 提供紧凑的外形尺寸
- 提供带显示屏和不带显示屏型号
- IP67 防护罩等级
836P 带显示屏压力传感器
- 精选的传感器采用嵌入式 IO Link 技术,有助于尽可能缩短停车时间并提高生产率
- 提供可旋转外壳 (320°) 和头 (330°)
- 提供可旋转显示屏 180°
- 提供卫生选件
836P 无显示屏压力传感器
- 工作压力范围 -14.7 至 10,000 psi
- 具有坚固耐用的小巧外形
- 包含 4 至 20 mA 模拟量输出
这些固态压力传感器的开关配置和安装选项十分灵活,因此适合各种应用,包括:
- 恶劣的化学冲洗环境 — 316L 不锈钢等级,适合需要设备冲洗的食品、饮料等应用项目
- 机械工具 — 监视液压和气动压力以及冷却液温度
- 汽车 — 监视空气压力、焊接冷却液压力和温度、液压功率单元
- 离散批处理 — 监视过程温度和压力
- OEM 机器制造商/大型最终用户 — 显示屏型号可通过机载的易于使用的按钮进行编程,也可通过 Studio 5000 Logix Designer 软件以远程方式编程,从而减少停机时间。
- 食品和饮料 — 针对包装和瓶装机的卫生压力测量及监测
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
状态传感器和开关宣传册 | 836E-BR001 | |
Bulletin 836P 固态压力传感器产品简介 | 836P-PP001 | |
集成式智能传感器解决方案快速参考指南 | IOLINK-SP001 |
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名