存在感应式设备

我们的存在感应式设备可检测物体的距离以及物体是否存在。我们提供各种各样的感应式设备,可满足您的应用项目需求。

光电传感器

光电传感器

光电传感器使用光束检测物体存在与否。当您需要较长的感应距离或者当您想要检测的物品不是金属时,此技术是感应式接近传感器的理想替代方案。我们的光电传感器可满足物料输送、包装、食品加工和运输等许多行业中的应用项目需求。对于专门的要求使用非标准连接器或电缆的应用项目,我们可以自定义传感器连接。


感应式接近传感器

感应式接近传感器

我们的感应式接近传感器无需接触便可检测金属物体。此技术用于待检测金属物体在传感器一到两英寸范围内的应用项目。我们的传感器可用于轻型包装应用项目和食品加工厂中自动焊接设备或强力冲洗装置这样的恶劣环境。


超声波传感器

超声波传感器

超声波传感器是自成体系的固态设备,适用于固态和液态物体的非接触感应。对于许多应用项目,如水箱水位监测,使用超声波技术可以通过一个设备完成本需多个传感器的作业。我们的传感器有多个检测范围和型号,根据模型,可以输出模拟信号或离散信号。


Bulletin 875C、875C 管状电容式接近传感器

电容式接近传感器

我们的 Bulletin 875C 和 875CP 管状电容式接近传感器具有可调感应距离,并配有两个用于显示电源和输出状态的指示灯。875C 传感器带有屏蔽,封装在镀镍黄铜套筒中。875CP 型采用塑料套筒,不带屏蔽。两种型号均符合 NEMA 12 及 IP67 (IEC 529) 外壳标准。连接选件包括 PVC 电缆以及微型和超微型速断件。


存在感应式安全设备

存在感应式安全设备

我们的存在感应式安全装置可检测危险区域附近的物体或人员的位置。


IO 链路技术

IO 链路技术

IO 链路技术是世界范围的开放标准协议,通过将启用了 IO 链路的设备接入 IO 链路主模块将传感器集成到我们的互联企业。您可以通过多种方式将数据直接从传感器传输到控制系统。可以使用 IO 链路的传感器非常灵活,通过向控制器提供诊断信息使得机器可以更有效地进行操作。除产品检测外,传感器还提供详细准确的机器状况信息以延长正常运行时间。


可重配置 3D 感应

可重配置 3D 感应

行业在不断发展。客户期待拥有个性化,因而对更加多变的产品的需求越来越多,最终推高了对更灵活的制造与提升空间意识的需要。我们全新的可重配置 3D 传感器能够给机器制造商和生产工厂提供支持,来迎合这股新的市场趋势。