安全边缘型条

Bulletin 440F Safedge™ 安全边缘型条具有三个不同缓冲系数,并采用两种不同材料。它们没有可能会穿透或在长时间使用后导致疲劳失效的刚性内部部件。

Bulletin 440F Safedge 安全边缘型条
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 提供了各种型条
  • 导电橡胶技术
  • 长度达 50 m
  • 铝制、塑料或镀锌钢安装导轨
  • 可选橡胶护套
  • 活动转角
  • 提供了带唇边密封件

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • TÜV 

不需要 C-Tick。

标准合规性

  • EN1760-2
  • EN 954-1
  • ISO13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks 转换竞争产品目录号 — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

  • 常规安全准则
    • 重要用户须知
    • 安全准则和保证/度量转换
    • 销售条款和条件
    • 工业控制设备的维护
    • IEC 外壳
    • NEMA 外壳
  • 选择标准
    • 流程图
    • 提示
    • 导航器
    • 技术概述
  • 防护应用项目和接线图
    • 应用项目选型表
    • 应用项目电路示例使用说明
    • 防护应用项目和接线图
  • 原理、标准和实施
    • 规定
    • 标准
    • 安全策略
    • 保护措施和配套设备
    • 安全距离计算
    • 防止意外上电
    • 安全相关控制系统简介
    • 按照 ISO/EN 62061 进行系统设计
    • 安全相关控制系统结构注意事项