安全激光扫描器

SafeZone™ 安全激光扫描器是一种具有可切换和可配置的现场套件(警告和安全)的紧凑型设备。每个扫描器都附带基于 Windows® 的安全配置和诊断 (SCD) 软件,可简化 SafeZone 安全激光扫描器的编程。配置向导可以引导编程人员完成简单或复杂的系统配置。

Bulletin 442L SafeZone 安全激光扫描器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 提供 190° 或 270° 扫描角度
  • 安全区域半径可为 2 m、3 m、4 m 或 5 m(6.56 ft.、9.84 ft.、13.12 ft. 或 16.4 ft.)
  • 可配置的分辨率 30...150 mm (1.18 - 5.9 in.)
  • 提供可配置的重新启动延迟
  • 可水平或垂直安装
  • 通过七段显示屏显示诊断信息
  • 提供多种采样方式(2 - 16 个单元)

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus
  • TÜV 

安全等级

  • 类别 3 EN ISO 13849-1
  • 类型 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1(按照 IEC 61508)
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   

功能安全数据 

  • PFHD = 8 x10-8
  • 任务时间 (TM) = 20 年 (EN ISO 13849)
  • 适用于性能等级 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)并适合在 SIL 2 系统(根据 IEC 62061)中使用  

标准合规性

  • DIN EN 61496-1:2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1:2008-12

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

每个扫描器都附带基于 Windows 的安全配置和诊断 (SCD) 软件,可简化 SafeZone 扫描器的编程。配置向导可以引导您完成简单或复杂的系统配置。

下载 SafeZone 安全激光扫描器软件版本 3.02

安装 SCD 软件:
1.下载 ZIP 文件并将其内容解压缩到本地驱动器上的文件夹中
2.运行“Setup.exe”
3.输入相应序列号:5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks 转换竞争产品目录号 — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

SafeZone™ 安全激光扫描器的典型应用包括:

  • 机器或设备危险源前的人员检测
  • 需要形状不规则的安全地毯时的安全替代方案
  • AGV 应用,两个警告区域可使 AGV 慢慢减速,从而减少刹车磨损

安全解决方案案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 安全产品。

SafeZone 安全激光扫描器应用项目 — 观看此视频以查看有关如何在各种情况下使用此扫描器的示例。