规格
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus
- IFA
安全等级
- 类别 3 EN ISO 13849-1
- 类型 3 DIN EN61496-1
- SIL 2(按照 IEC 61508)
- SIL CL2 EN 62061
- PLd EN ISO 13849-1
功能安全数据
- PFHD =< 3.2 x10-9
- 任务时间 (TM) = 20 年 (EN ISO 13849)
- 适用于性能等级 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)并适合在 SIL 2 系统(根据 IEC 62061)中使用
标准合规性
- DIN EN 61496-1: 2009-03
- IEC/TR 61496-4: 2007-07
- DIN EN 61508:2002/2003
- DIN EN ISO 13849-1: 2008-12
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
提供感应式安全设备宣传册 | GLSAFE-BR001 | |
Guardmaster SC300 人工检测安全传感器产品简介 | 442L-PP001 | |
SC300 安全传感器用户手册 | 442L-UM004 |