450L GuardShield POC 安全光幕

我们的 Bulletin 450L GuardShield™ POC 安全光幕不同于基于单独变送器和接收器单元的传统安全光幕。采用专利技术,允许通过创新的插件模块将每个收发器用作变送器或接收器。450L-B 是一个有开/关功能的基本模块。高级的 450L-E 模块有集成激光对齐、级联、遮挡和集成静音功能。

Bulletin 450L GuardShield POC 安全光幕
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 采用专利技术,允许通过创新的插件模块将每个收发器用作变送器或接收器
  • 具有在收发器整个长度范围内进行感应的主动保护区域
  • 提供宽泛的保护高度范围:150 - 1950 mm (5.9…76.7 in.),增量为 150 mm (0.5 ft)
  • 采用紧凑外壳设计,尺寸为 30 x 30 mm (1.18 x 1.18 in.)
  • 通过插件模块上的 DIP 开关轻松配置启动模式、外部设备监视 (EDM) 和扫描范围

其他信息

  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
  • GuardShield 450L-B 安全光幕视频 — 了解专利收发器技术如何帮助您改进运营。

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus
  • KC
  • RCM
  • TÜV

安全等级:

  • 类型 4(按照 IEC/EN61496)
  • SIL 3(按照 IEC 61508)
  • PLe(按照 EN/ISO 13849)

 

 

标准合规性

  • IEC/EN 61496 第 1 和 2 部分
  • IEC 61508
  • EN/ISO 13849-1
  • UL 1998
  • UL 61496 第 1 和 2 部分

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

 

应用项目

Bulletin 450L-B 安全光幕的典型应用项目包括:

  • 电子围栏
  • 成型操作
  • 机器人单元
  • 压力机
  • 工作站

安全解决方案案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 安全产品。