安全垫

Bulletin 440F MatGuard™ 安全地毯是压敏式安全防护产品,可用来检测感应面上是否存在人员。这些地毯具有两个导电硬化钢板,可通过非导电可压缩分离器保持分开。我们提供标准的可配置和定制地毯,每个都具有边缘修饰选件。

Bulletin 440F MatGuard 安全地毯
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 加固钢板构造
  • 无死点
  • 用于检测开路和短路的 4 线系统
  • 可承受 4500 psi 静态压力
  • 防护等级 IP67

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • CSA Z432-04
  • cULus 列名
  • TÜV 

类别 

  • 类别 1 设备(按照 EN 954-1),适用于类别 3 系统

标准合规性

  • EN 1760-1
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI RIA R15.06
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks 转换竞争产品目录号 — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

MatGuard™ 安全地毯的典型应用包括:

  • 防护地板空间,确保操作员不会靠近危险
  • 组合式脱扣和存在感应式系统
  • 防护边界内的存在感应式系统

安全解决方案案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® 安全产品。