概览
Bulletin 440L 类型 4 PAC 安全光幕
- 提供多个型号:
- 标准版
- 标配集成激光对齐
- ArmorBlock® Guard I/O™ 连接
- 提供高级功能:
- 光束编码
- 外部设备监视
- 机器测试信号
- 启动/重新启动互锁
- 通过 M12 快速断开提供有效连接
- 光学同步,取消同步的硬接线
- 通过集成激光对齐系统提供简化的设置
- 提供坚固的 IP65 防护罩等级
Bulletin 445L Safe 4 PAC 安全光幕
- 通过 M12 快速断开提供有效连接
- 提供光学同步,通过集成激光对齐系统取消同步简化设置的硬接线
- 提供坚固的 IP65 防护罩等级
- 提供各种运行范围:
- 0 至 18 米(0 至 59.05 英尺)
- 5 至 30 米(16.4 至 98.4 英尺)
周界接近控制 (PAC) 类型 4 GuardShield™ 光幕的典型应用包括:
- 物料输送
- 包装设备
- 汽车
- 机器人单元
规格
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名
- 经过 TÜV 认证
- 获得 UKCA 认证,符合所有适用法规
- UL 1998
- UL 61496
安全等级
- 类型 4(按照 EN/IEC 61496)
- SIL 3(按照 IEC 61508)
- 达到 EN/ISO 13849-1 的 PLe 性能等级(类别 4 架构中)
标准合规性
- EN/IEC 61496 第 1 和 2 部分
- UL 1998
- UL 61496 第 1 和 2 部分
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
提供感应式安全设备宣传册 | GLSAFE-BR001 | |
GuardShield PAC 类型 4 安全光幕用户手册 | 440L-UM001 | |
GuardShield Safe 4 和 Safe 4 PAC 安全光幕用户手册 | 445L-UM001 | |
445L Safe 2 和 Safe 4 POC 安全光幕迁移参考手册 | 445L-RM002 |