概览
- 插入式重力返回开关
- 0 至 110 °C(32 至 230 °F)
- 提供三种独特的杆臂
- 提供长度可调的尼龙臂或钢臂
- 开关轴可 360° 旋转
- 脱扣点可调整到任何角度
802G 重力返回限位开关的典型应用包括:
- 物料输送
- 包装
- 食品加工
- 交通
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001 |
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- CSA 认证
- UL 认证
802G 重力返回限位开关的典型应用包括:
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001 |