限位开关

我们的限位开关属于机电设备,它们由一个通过机械连接至一组触点的执行机构组成。当物体接触到执行机构时,设备会操作触点以接通或断开电气连接。我们的限位开关适用于各种应用项目和环境,因其具有坚固耐用、简单的可视化操作、易于安装且运行可靠的特点。

紧凑型/精度限位开关

紧凑型/精度限位开关

我们的紧凑型、精密型和小型精度限位开关可抵御工业应用项目要求的恶劣环境。每种型号都采用工业标准安装尺寸和运行特性。我们的 802B 系列限位开关可安装在无法安装传统 NEMA 限位开关(因其尺寸和安装选项)的区域。


危险场所限位开关

危险场所限位开关

我们的危险场所开关旨在用于精炼厂、酿酒厂、谷物升降机和磨粉机等可能存在危险气体或其他材料的应用项目。


重载限位开关

重载限位开关

对于需要具备重载导向器额定值、小尺寸和高度多功能性的应用项目来说,我们的重载限位开关是其理想选择。我们提供各种操作头和操纵杆。


Bulletin 802K 30 毫米金属限位开关

金属限位开关

我们的 Bulletin 802K 30 毫米金属限位开关有很多选件,可选择带 2、3 或 4 个触点的速动和缓断/缓通配置,还可以选择执行器触头。可在安装前旋转触头(增量为 90°)以方便进行安装。802K 是非安全应用项目的理想之选。