45PLA 偏振光栅光电传感器

我们的 Bulletin 45PLA 偏振光栅光电传感器是紧凑型镜反射式阵列,专门设计用检测不规则形状物体,广泛适用于多种行业和用途。其范围和超宽感应区域使得 45PLA 可以感应多种大小的物体。45PLA 还可以胜任多种颇具挑战性的应用项目,包括箱柜取放流程以及涉及透明或者高反射性物品的流程。

Bulletin 45PLA 偏振光栅光电传感器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 最大感应距离 4.5 米(14.76 英尺)
  • 可覆盖 69 毫米(2.7 英寸)超宽检测区域
  • 可检测最小至 6 毫米(0.24 英寸)的物体
  • 具备高可视度的 360 度 LED 指示灯,可以帮助确保可靠的操作以及方便传感器故障处理
  • 提供嵌入式 IO 链路通信,可以实现对增强型诊断功能的使用,例如:
    • 在 IO 链路下工作时,可以在箱柜取放应用项目中用于按灯拣货的 LED
    • 光束遮挡,可以实现光束选择来用于借助 IO 链路的应用项目
  • 包含用户界面 LED,可以进行编程以便在箱柜取放模式下工作,而操作员可以单独控制 LED 操作
  • 提供 IP67 级防护罩

其他信息

认证

  • UL 认证
  • c-UL-us 认证
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • 用于与任何认证的 (CYLV) 电缆组配合使用

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。