概览
- 传感器高度为 300 毫米至 1200 毫米(11.8 英寸至 47.2 英寸)
- 检测范围最远为 4 米(13 英尺)
- 检测位于感应区域中任意位置的物体
- 检测带有间隙或空隙的目标
- 15 x 20 毫米(0.6 x 0.8 英寸)的超薄外壳外形
- 10 毫米(0.39 英寸)或 25 毫米(0.98 英寸)的光束间距
- 可选择级联方式用于 X-Y 应用项目
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001 |
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导