概览
- 瓷面不锈钢探头
- 可承受高达 3000 psi 的压力
- 26 至 115.9 mm (1.025 至 4.560 in.) 范围内的六种工业标准探头长度
- 扁平型外壳可旋转 304° 而不会破坏压力密封件
- 屏蔽结构
- 抗焊接场干扰
- 3 线直流型和 2 线交流/直流型带有迷你型或微型连接器
- 短路、过载、瞬态噪声、假脉冲和反极性保护
- 应用项目包括:
- 物料输送
- 包装
- 食品加工
- 交通
- 气动和液压缸的行程终端感测
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001 | |
感应式接近传感器技术数据 | PROX-TD001 |