概览
- 精选的传感器采用嵌入式 IO Link 技术,有助于最大限度缩短停车时间并提高生产率
- 提供坚固的全不锈钢型号,可为高要求应用项目提供 Factor-1 等效感应/抗焊接场干扰
- 金属型号提供更大的感应范围,可以安装在离目标更远的位置,从而减小受到影响和相关损坏的几率
- 开关频率范围高达 5000 Hz
- 包括电缆、速断连接器和采用 M8 或 M12 连接形式的多股线
- 提供 IP67 和 IP69K 级型号
- 典型的应用包括:
- 自动化
- 食品加工
- 物料输送
- 包装
- 冲洗应用项目
- 焊接和金属冲压应用项目
其他信息
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001 | |
Bulletin 871 微型接近传感器扩展产品简介 | 871FM-PP002 | |
Bulletin 871FM 迷你型扁平外壳电感式传感器产品简介 | 871FM-PP001 | |
感应式接近传感器技术数据 | PROX-TD001 | |
采用 IO-Link 接口的 871FM 电感式传感器 | 871FM-UM001 | |
采用 IO 链路的微型金属扁平外壳电感式传感器用户手册 | 871FM-UM002 | |
集成式智能传感器解决方案快速参考指南 | IOLINK-SP001 |