概览
- 适合在潜在爆炸环境中使用
- 可靠模式动作防爆触点块
- 适合在欧洲标准区域 1 和 2 环境中使用
- 符合 EN 60079 和 IEC 60079
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
用于危险场所的 Bulletin 1494G 安全开关 | 1494G-PP004 |
认证
- II2G EExd IIC T6 或 T5 II2D T80°C IP66,符合 ATEX 防爆规范
- 防爆型,适合在工厂中使用,适用于 IIC 组气体
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
用于危险场所的 Bulletin 1494G 安全开关 | 1494G-PP004 |