46DFA DIN 导轨光纤放大器

我们的 Bulletin 46DFA PHOTOSWITCH® DIN 导轨光纤放大器为双显示屏型号,其设计旨在检测小型物体。这些传感器对于空间受限或需在高速状态下检测的应用项目十分理想。根据其设计,此产品需远离实际应用项目沿 DIN 导轨并排安装。这些传感器安装更为灵活,并具有出色的抗扰度。

Bulletin 46DFA DIN 导轨光纤放大器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 配备两台用于反馈的高可见性显示屏,可简化设置、操作和维护
  • 提供 ECO(经济)显示模式,可将放大器耗电量降低 25%
  • 包括可示教 LED 亮度,为透明物体的可靠检测增加了灵活性
  • 使用 IO-Link 连接时可提供快速响应输出,能在不影响性能的情况下进行连续的传感器监控
  • 提供速度为 50 μs、500 μs、4 ms 和 32 ms 的快速响应
  • 具备内置的累加器功能,可简化计数应用项目
  • 提供交叉干扰保护,可使距离相近的多个传感器保持稳定运行
  • 提供可选的 PNP 和 NPN 输出,可通过按钮进行切换,减少库存需要
  • 提供嵌入式 IO-Link 1.1 通信协议
  • 提供 IP40 级防护罩

其他信息

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • RCM
  • UL 认证

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。