概览
MSR57P 速度监测安全继电器
- 包括六个常开固态安全输出和四个固态辅助输出
- 提供一个或两个编码器(sin/cos 和 TTL)
- 包括八个诊断状态指示灯
- 提供 DPI 配置端口
- 提供 67.5 mm (2.7 in.) DIN 导轨护盖
- 包括可拆卸端子
MSR55P 速度监测安全继电器
- 提供对单相和三相电机的安全静止检测
- 无需外部传感器
- 不受方向影响
- 断线检测
- 提供 45 mm (1.8 in.) 护盖
- 性能等级 (PL) e 和类别 4(根据 EN ISO 13849-1)
- SIL 声明等级 (SIL CL) 3(根据 IEC/EN 62061)
- 安全完整性等级 (SIL) 3(根据 IEC/EN 61508、IEC/EN 61511 和 EN 61800-5-2)
规格
认证
- cULus 列名
- RCM
- 经过 TÜV 认证
指令
- 2006/42/EC 机械指令
- 2004/108/EC EMC 指令
- 2011/65/EU RoHS 指令
标准合规性
MSR57P 速度监测安全继电器
- IEC 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- IEC 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- IEC/EN 61508 1-7:2010 部分
MSR55P 速度监测安全继电器
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508 1-7:2010 部分
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN 61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
产品安全功能
MSR57P 速度监测安全继电器
机器应用和 IEC/EN 61511-1 应用领域中的电机静态监控。静态监视器符合相关标准的要求(EN ISO 13849-1 的类别 4、性能等级 e,IEC/EN 62061、IEC/EN 61508、IEC/EN 61800-5-2 的安全完整性等级 CL3),可用于 最高类别 4/性能等级和安全完整性等级 3 的应用。
MSR55P 速度监测安全继电器
在最高类别 4、性能等级 e (EN ISO 13849-1) 和安全完整性等级 CL3 (EN 61508/EN 62061) 的 机器安全应用中的电机静态监控。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Guardmaster 安全继电器手册 | GLSAFE-BR003 | |
Bulletin 440R MSR57P Guardmaster 速度监测安全继电器用户手册 | 440R-UM004 | |
Bulletin 440R MSR55P 反电动势 Minotaur 安全继电器用户手册 | 440R-UM014 | |
Bulletin 440R 反电动势监视继电器安装说明 | 440R-IN081 |