Guardmaster 安全继电器

我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。此外,通过可选 EtherNet/IP 接口从 GSR 智能安全继电器收集的信息可最大限度减少计划外停机时间,提高效率,助力实现互联企业。Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器进一步扩展了此功能,甚至能够共享通过 GuardLink 串联连接的安全开关及安全传感器的诊断和状态信息

Guardmaster 安全继电器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供广泛的安全功能
  • 可通过简单逻辑、复位和定时配置实现多种功能
  • 采用单线安全继电器连接,便于安装,提高了系统灵活性
  • 端子按电源输入和输出进行了分组,使连接工作一目了然
  • 提供紧凑型解决方案,可节省能源以及 DIN 导轨上的空间
  • 端子布局和配置一致,简化了安装
  • 提供可选的 Guardmaster EtherNet/IP 网络接口 (440R-ENETR),该接口使 Guardmaster 安全继电器可以在 EtherNet/IP 网络上进行通信
  • 包括 Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器,当与启用 GuardLink 的智能安全设备一起使用时,该安全继电器可提供从系统状态到各个防护门及急停开关的可见性

其他信息

  • 利用 GuardLink™ 技术安全系统提高互联企业的安全性。采用 GuardLink 技术的 Allen-Bradley® Guardmaster® 智能安全设备可提供信息、高级功能和灵活性。这项技术有助于提升安全性和提高整个机器和工厂的效率。
  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名
  • TÜV

安全等级

  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD:根据具体架构和应用项目特性,适用的安全等级高达 PLe 和 CAT4(按照 EN ISO 13849-1:2006)、SIL CL3(按照 IEC 61508:2010/IEC62061:2006)
  • GLP/GLT:根据具体架构和应用项目特性,适用的安全等级高达 PLd 和 CAT3(按照 EN ISO 13849-1:2006)、SIL CL2(按照 IEC 61508:2010/IEC62061:2006)

标准合规性

  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks 转换竞争产品目录号 — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。