安全运动控制

我们的安全伺服驱动器产品旨在帮助最大程度地减少停机时间,并减少能源和生产浪费,同时帮助提高机器的工作效率。Kinetix® 300、6000、6200、6500 和 7000 都配有内置安全功能。通过使用安全转矩中断,将禁用驱动器输出以去除电机转矩,而无需去除整台机器的电源。安全转速监视允许您降低并监视应用项目的速度,以帮助操作员安全执行某些类型的工作,而无需使机器完全停止。

Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器

Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲驱动器

通过 Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ 索引脉冲伺服驱动器,您可以在单个通信网络上实现标准化,以便更轻松地进行调试、配置和启动。可通过 EtherNet/IP 集成完整的控制解决方案(包括人机界面、控制器、I/O 和运动控制),同时保持可靠的高速连接。


Bulletin 2097 Kinetix 350 单轴 Ethernet/IP 伺服驱动器

Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP

我们的 Bulletin 2097 Kinetix® 350 单轴 EtherNet/IP™ 伺服驱动器具备集成运动可扩展性。利用单一网络,EtherNet/IP 可对包括人机界面、可编程自动化控制器、I/O 和运动在内的整个系统的集成加以简化。


Bulletin 2198 Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器

Kinetix 5500 EtherNet/IP

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合运行,从而支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制。凭借其创新的紧凑型设计,Kinetix 5500 变频器有助于尽可能减小机器体积,简化系统布线。另外,双端口以太网支持线形和设备级环网 (DLR) 拓扑结构。


Bulletin 2198 Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器

Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器能将基于 EtherNet/IP 的集成运动的价值扩展到大型定制机器制造商应用项目中。Kinetix 5700 伺服驱动器有助于缩短调试时间并改善机器性能。它使用简单,功能强大,节省空间,可帮助您更快地启动机器并投入运行。


Bulletin 2094 Kinetix 6000 多轴伺服驱动器

Kinetix 6000 多轴

我们的 Bulletin 2094 Kinetix® 6000 多轴伺服驱动器有助于提高系统性能,同时节省时间与金钱。此驱动器有助于使接线、编程、操作和诊断更加快捷方便。它还可帮助您缩短工程设计和安装时间,同时为要求苛刻的运动控制应用项目增加了灵活性。我们的驱动器可满足全局电压要求。


Bulletin 2094 Kinetix 6000M 集成驱动器电机系统

Kinetix 6000M 集成驱动器电机系统

Rockwell Automation 宣布,Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 集成驱动电机系统已停产,不再销售。


Bulletin 2094 Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器

Kinetix 6200 安全转速模块化

我们的 Bulletin 2094 Kinetix® 6200 伺服驱动器将安全选件和灵活的模块化设计融入多轴 Kinetix 6000 伺服驱动器系列。轴可从安全关断功能转换到安全速度功能,并从 SERCOS 接口转换到 EtherNet/IP 网络。Kinetix 6200 SERCOS 接口驱动器与现有的 Kinetix 6000 系统兼容,因此,您可在需要时将任意数目的已安装轴升级到所需的高级安全性。


Bulletin 2094 Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器

Kinetix 6500 EtherNet/IP

Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 伺服驱动器将高性能集成运动与开放式 EtherNet/IP 网络相结合。此驱动器可作为采用 EtherNet/IP 的解决方案的一部分,用于集成高性能伺服驱动器和交流变频器、I/O、智能执行机构以及任何其他通过 EtherNet/IP 连接的设备。此驱动器提供了用于提高操作员安全性并提高机器效率的安全功能。其模块化的结构为将来的机器功能增强提供了可调整的平台。


Bulletin 2099 Kinetix 7000 大功率伺服驱动器

Kinetix 7000 大功率

我们的 Bulletin 2099 Kinetix® 7000 伺服驱动器支持具有极高功率要求的运动控制应用项目。此驱动器的功率输出高达 150 kW,可将 Kinetix 集成运动的优点扩展到更大范围的应用项目。Kinetix 7000 伺服驱动器可以无缝嵌入到集成架构系统中。该驱动器支持永磁(同步)电机和感应(异步)电机。安全功能有助于保护人员安全,同时提高生产效率。