安全变频器

这些安全方案可帮助减少机器停机时间并提高生产率。为了对人员和设备提供保护,多种 PowerFlex® 变频器都具有安全功能。PowerFlex 525 交流变频器包括嵌入式安全力矩关断这项标配功能。安全力矩关断是PowerFlex40P、70、700H、700S、750系列交流变频器的一个可选功能,另外750系列还支持安全速度监控功能此外,您还可使用 MSR57P 安全继电器来配置不带安全选件的变频器。

Bulletin 20A PowerFlex 70 交流变频器

PowerFlex 70

PowerFlex® 70 交流变频器是包含电源、控制和操作员界面的紧凑型设备,旨在满足空间、简易性和可靠性要求。这种变频器具有广泛的功能,可帮助您轻松将其集成到您的架构中,并对其进行配置用于满足大多数应用需求。


Bulletin 25B PowerFlex 525 低压交流变频器

PowerFlex 525

PowerFlex® 525 交流变频器具有创新的模块化设计,可进行快速而方便的安装和配置。这种新一代紧凑型变频器具备嵌入式 EtherNet/IP™ 通信、USB 编程和标准安全特性。PowerFlex 525 变频器的功率范围为 0.4-22 kW (0.5-30 Hp),支持全球电压等级 100-600V,并提供各种电机控制选件和灵活的安装选项。PowerFlex 525 交流变频器可在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运行,非常适合传送带、风机、水泵和搅拌机等应用项目。


Bulletin 25C PowerFlex 527 交流变频器

PowerFlex 527

我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专门配合我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 使用。这使变频器可以充分利用该控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。这种简化方法使用 PowerFlex 527 交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器共享的运动控制指令,为配置、编程和控制这两种类型的驱动器提供相同的用户体验。


Bulletin 20D PowerFlex 700S 交流变频器

PowerFlex 700S

PowerFlex® 700S 交流变频器可针对要求极为严格的独立、协调驱动控制和变频器系统应用项目提供优化的集成。带有 DriveLogix™ 选件的 PowerFlex 700S 交流变频器将 PowerFlex 交流变频器的强大性能和灵活控制与高性能 Logix 引擎结合在一起,成为一种功能强大、经济实用的驱动与控制解决方案。


Bulletin 20F PowerFlex 753 交流变频器

PowerFlex 753

PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用项目中既经济实用,又易于使用。它们标配有内置 I/O,有助于降低工程设计成本、缩短机器上市时间并满足最终用户对机器生产力的更高要求,是机器制造商和系统集成商的理想选择。针对空间有限的低功率应用项目,可选择使用尺寸优化的变频器。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供了灵活而经济实用的 EtherNet/IP 网络利用方法。


Bulletin 20G PowerFlex 755 交流变频器

PowerFlex 755

PowerFlex® 755 交流变频器易于使用,应用灵活,性能出众。它们包含多种控制及硬件选项,以及可选的嵌入式安全功能。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix® 变频器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。


采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统是首批具有全回馈功能的抗电弧中压变频器。抗电弧系统经过认证,符合最全面的一套全球抗电弧标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。


安全运动控制

安全运动控制

我们的安全伺服驱动器产品旨在帮助最大程度地减少停机时间,并减少能源和生产浪费,同时帮助提高机器的工作效率。Kinetix® 300、6000、6200、6500 和 7000 都配有内置安全功能。通过使用安全转矩中断,将禁用驱动器输出以去除电机转矩,而无需去除整台机器的电源。安全转速监视允许您降低并监视应用项目的速度,以帮助操作员安全执行某些类型的工作,而无需使机器完全停止。