固态型继电器

我们的固态型继电器具备固态设计固有的优点:没有可发生磨损的移动部件或触点,与 PLC 和温度控制器等工业控制器兼容。

Bulletin 700-SA 管座固态型继电器

700-SA 管座

Bulletin 700-SA 管座固态型继电器的负载输出电流额定值为 5 A。


Bulletin 700-SC 透明壳固态型继电器

700-SC 透明壳

Bulletin 700-SC 透明壳固态型继电器是微型插座式继电器,负载输出电流额定值为 3 A。


Bulletin 700-SF 方形基座固态型继电器

700-SF 方形基座

Bulletin 700-SF 方形基座继电器是额定值为 3A 的固态型继电器,与 HN116 插座兼容。


Bulletin 700-SH 冰球固态型继电器

700-SH 冰球式

Bulletin 700-SH 冰球固态型继电器通过冰球形封装中的散热片,可以处理最高 40 A 的连续阻性负载。


Bulletin 700-SK 细长型固态型继电器

700-SK 细长型

Bulletin 700-SK 细长型继电器是与 HN121 或 HN122 插座兼容的固态型继电器,最高为 2 A 电流值。