概览
- 高响应速度型
- 输入传感器模块可降低高电压 100…240V 交流或 12…24V 直流传感器速度
- 与低电压(逻辑)设备(如典型 SSR 应用项目的 PC 输出模块)的接口
- 明亮状态指示灯
- 与 700-HN121 插座兼容
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 700 通用插入、固态和特殊功能继电器宣传册 | 700-BR018 |
认证
- CE 认证
- cURus 承认 — 文件号 E96956;指南号 NMFT2/NMFT8
- 经过 TÜV 认证
标准合规性
- CSA C22.2 No. 14
- EN/IEC 60950
- UL 508