规格
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus
- TÜV
安全等级
- 类别 3,按照 EN 954-1
标准合规性
- EN 1760-2
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- AS 4024.5
- EN 954-1
- ANSI B11.19
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 440FC 252D Safedge 控制单元安装说明 | SAFEDG-IN001 |
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 440FC 252D Safedge 控制单元安装说明 | SAFEDG-IN001 |