Guardmaster® 440C-CR30 软件组态安全继电器灵活、经济实用且易于使用。 - 对于需要多达 10 个双通道安全电路并控制多达 5 个输出区域的应用项目,这款继电器是理想之选。您可以通过选择经过认证的安全功能块配置此继电器,从而快速构建您的应用项目。该继电器与 Allen-Bradley Logix 控制器完全集成,可使用 Studio 5000 Logix Designer® 软件或 Connected Components Workbench 软件进行组态。440C-CR30 继电器可以通过模块中的可选EtherNet/IP plug 插件模块与控制系统共享信息,该插件模块可延长正常运行时间,助力实现互联企业。
概览
- 适用于安全等级达 PLe、类别 4(按照 ISO 13849-1)以及 SIL CL3(按照 IEC 62061)的应用项目
- 提供 22 点嵌入式安全 I/O
- 最多支持两个 Micro800® 插件模块
- 提供可选的以太网功能性插件模块
- 通过 USB 编程端口和非隔离串口(用于 RS-232 通信)提供嵌入式通信
- 包括为 Guardmaster® 安全继电器之间的互锁提供两个单线安全输入/输出点
- 提供可选的以太网插件模块,利用这些模块,此继电器可将诊断数据传输到 CompactLogix™ 或 Micro800® 控制器
规格
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名
安全等级
- SIL CL3(按照 EN IEC 62061)
- PLe(按照 ISO 13849-1)
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Guardmaster 440C-CR30 可配置安全继电器产品简介 | 440C-PP001 | |
Guardmaster 440C-CR30 可配置安全继电器用户手册 | 440C-UM001 | |
Guardmaster 440C-CR30 可配置安全继电器快速入门指南 | 440C-QS001 | |
Guardmaster 440C-CR30 可配置安全继电器接线图 | 440C-WD001 |
应用项目
Guardmaster® 440C-CR30 软件可配置安全继电器支持以下安全监视应用项目:
- 紧急停止
- 门开关
- 光幕
- 静音光幕
- 锁门开关
- 双手控制设备
- 安全垫