NEMA 密封开关继电器

我们的 Bulletin 700-R 密封开关继电器适用于极端恶劣的污染环境和危险场所。顶端镀钨的密封触点可提供高可靠性的低电压电路开关功能。因为没有用于更改触点状态的移动电枢,700-R 具有极长的寿命。 

Bulletin 700-R NEMA 密封开关继电器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 在高达 300V 交流电压下,5 A 连续额定值
  • 在 300V 至 600V 交流电压下,2.5 A 连续额定值
  • 在 300V 直流电压下,5 A 连续额定值
  • I 类、2 分区危险场所等级
  • 提供 2 至 8 种触点配置
  • 可以在现场转换的触点

其他信息

Allen-Bradley 继电器和定时器属于罗克韦尔自动化的核心元器件系列。请进一步了解这些工业构建块如何简化安装、延长正常运行时间并减少维护,从而最终帮助降低成本。

认证

  • CE 认证
  • cULus 列名 — 文件号 E10314;指南号 NOIV/NOIV7

标准合规性

  • CSA C22.2,No. 213
  • EN/IEC 60947-1、-5-1
  • ISA 12.12

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。