NEMA 工业继电器

我们提供各种专门针对重载应用项目、大负载和长使用寿命设计的 NEMA 工业继电器,以满足您的工业控制应用需求。

Bulletin 700-P NEMA 重载继电器

700-P 重载继电器

Bulletin 700-P、700-PH 和 700-PK 重载继电器有四个类型的触点盒,以满足特定开关要求。延时、闭锁附件、重叠式和逻辑簧片触点可以组合在一个继电器中,以形成定制应用项目解决方案。


Bulletin 700S NEMA 重载安全控制继电器

700S 重载安全控制继电器

Bulletin 700S-P 和 700S-PK 重载安全控制继电器符合全球安全标准。这些继电器采用机械连接触点和防伪机盖。


Bulletin 700-R NEMA 密封开关继电器

700-R 密封开关继电器

我们的 Bulletin 700-R 密封开关继电器适用于极端恶劣的污染环境和危险场所。顶端镀钨的密封触点可提供高可靠性的低电压电路开关功能。因为没有用于更改触点状态的移动电枢,700-R 具有极长的寿命。 


Bulletin 700-N NEMA 工业继电器

700-N 工业继电器

Bulletin 700-N 工业继电器是扁平型高可靠性开关解决方案。电保持继电器具有手动超弛功能,在显眼的红色条上提供明显的状态指示。