概览
- 结构坚固
- NEMA 和 IEC 等级
- 600V 最大,交流/直流
- 附件包括:附加盖、时间延迟、锁定、浪涌抑制器、安装带
- 适合机械工具和其他重载应用项目
- 可以容纳环状舌形端子
- 交流继电器上具有集成式 DIN 导轨适配器
- 手指保护标准
- 出厂时标配,电压为 120V 交流和 24V 直流 - 可由用户配置以便现场组装
- 提供可采用所有线圈电压的空白继电器,适合现场定制配置
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 700-P、R、-RTC NEMA 工业继电器产品简介 | 700-PP032 |
认证
- ABS
- CE 认证
- cULus 登记 — 文件号 E14840;指南号 NKCR/NKCR
标准合规性
- CSA C22.2 No. 14
- EN/IEC 60947-1、-5-1
- UL 508