通用延时继电器

我们的通用电子钟和计数器有助于增加您的灵活性,并减少维护成本和电力成本。

Bulletin 700-FE 经济型定时继电器

700-FE 经济型

Bulletin 700-FE 经济型定时继电器非常窄,只有 17.5 毫米宽。它们的定时范围为 0.05 秒到 10.0 小时。多功能型可帮助减少备件库存并标准化设计。


Bulletin 700-FS 高性能定时继电器

700-FS 高性能

Bulletin 700-FS DIN 导轨高性能定时继电器采用 22.5 毫米的空间节省设计,定时范围为 0.05 秒到 60.0 小时。多功能定时可帮助减少库存并标准化设计。


Bulletin 700-HLF 端子块定时继电器

700-HLF 端子块式

Bulletin 700-HLF 端子块定时继电器是用于高密度应用项目的继电器和插座装配模块。


Bulletin 700-HNC 微型定时继电器

700-HNC 微型

Bulletin 700-HNC 微型定时继电器跻身于最小型定时继电器之列。它们只需要插座中有 26 毫米(1.02 英寸)的 DIN 导轨。


超薄型定时继电器,Bulletin 700-HNK

700-HNK 超薄型

Bulletin 700-HNK 超薄型定时继电器跻身于市场上最小型插件式继电器之列。它们只需要插座中有 15.6 毫米(5/8 英寸)的 DIN 导轨空间。


Bulletin 700-HR 拨盘型定时继电器

700-HR 拨盘型

Bulletin 700-HR 拨盘型定时继电器是插件式插座安装定时继电器。它们易于安装,可以进行面板或 DIN 导轨安装。


Bulletin 700-HT 管座定时继电器

700-HT 管座

Bulletin 700-HT 管座定时继电器,适合通用应用项目,安装在管型基座上。


Bulletin 700-HV 重复循环定时继电器

700-HV 重复循环

700-HV 重复循环定时继电器可在应用信号时提供循环的开/关切换。开和关间隔可单独调整。


Bulletin 700-HX 多功能数字定时继电器

700-HX 多功能数字

Bulletin 700-HX 多功能数字定时继电器使用十分显眼的负极传送状态指示器显示屏来提高可读性。这些继电器提供两种附加模式,可在应用项目中灵活应用。