通用继电器

通用继电器为普通的继电器控制应用项目提供可靠的设计、快速更换和节省面板空间解决方案。

Bulletin 700-HA 管座继电器

700-HA 管座

Bulletin 700-HA 管座继电器是通用继电器,特别适用于机械工具、纸浆造纸和运输 OEM 应用项目。


Bulletin 700-HB 方形基座继电器

700-HB 方形基座

Bulletin 700-HB 方形基座继电器适用于 HVAC、电梯和汽车工业应用。提供两个类型的插座;IEC 封闭端子型和 NEMA 开放端子型。


Bulletin 700-HC 微型“透明壳”继电器

700-HC 微型“透明壳”

Bulletin 700-HC 微型方形基座继电器是 4 极插件式继电器,用于低能量开关应用项目。


Bulletin 700-HD 凸缘架方形基座继电器

700-HD 凸缘架方形基座

Bulletin 700-HD 凸缘架方形基座继电器采用刀片式快速连接端子。


Bulletin 700-HF 微型方形基座继电器

700-HF 微型方形基座

Bulletin 700-HF 微型方型基座继电器适用于汽车应用项目。


Bulletin 700-HG 功率继电器

700-HG 功率继电器

Bulletin 700-HG 功率继电器适用于开关直流负载。我们的继电器采用可选磁灭弧进行电弧抑制,支持对更高电流直流电路的开关。


Bulletin 700-HHF 凸缘架功率继电器

700-HHF 凸缘架功率

Bulletin 700-HHF 凸缘架功率继电器是可开关大型负载的小型通用继电器。


Bulletin 700-HJ 磁闭锁继电器

700-HJ 磁闭锁

Bulletin 700-HJ 磁闭锁继电器控制照明负载或连续型负载应用项目以实现节能。


Bulletin 700-HK 细长型继电器

700-HK 细长型

Bulletin 700-HK 细长型通用继电器适用于各种高密度隔离和中介应用项目。


Bulletin 700-HL 端子块继电器

700-HL 端子块式

Bulletin 700-HL 端子块继电器适用于各种高密度隔离和中介应用项目。每极的窄接口(6.2 毫米宽)和快速连接可帮助降低安装成本。可选漏电流抑制电路设计可解决可控硅控制器输出的无用线圈打开或触点非开断问题。弹簧夹端子座选件适用于容易振动的应用项目。


Bulletin 700-HP PCB 插针式继电器

700-HP PCB 插针式

Bulletin 700-HP 继电器是带有插件插针式印刷电路板 (PCB) 端子的通用继电器。


Bulletin 700-HPS PCB 插针式安全控制继电器

700-HPS PCB 插针式安全型

Bulletin 700-HPS PCB 插针式安全控制继电器具有符合 EN 50205 (Type B) 的安全电路所需的机械连接触点。


Bulletin 700-HTA 交替继电器

700-HTA 交替

Bulletin 700-HTA 交替继电器充当控制器与现场设备之间的中介继电器。利用交替特性可以选择主或从负载,或在两者之间进行交替。可以在具有泵、压缩机、空调和制冷设备的应用项目中使用这些继电器。