概览
- 符合全球标准(UL、CSA、CE 和 CCC)
- 耐用材料
- 操作器由防腐蚀塑料制成,可确保按钮具有较长寿命。
- 一致的颜色和照明使得这些按钮在操作器寿命期内易于识别
- 易于安装
- 人体工程学设计
- 按钮表面具有特定轮廓
- 可靠密封
- IP66 和类型 4/4X/13
- 隔膜密封:线性行程设备、指示灯
- V 形密封:选择开关、高压密封
- K 形密封:紧急停机、双摩擦操作
- 可靠的低电压开关
- 速动镀金触点
- 在直流 24V 到 5V(5 mA 到 1 mA)范围内能够在应用项目中可靠运行
- 增强型急停功能
- 防误动标准特性(触碰动作)
- 符合 EN13850 和 EN 60947-5-5
- 直接驱动机制(正驱动)
文档
认证
- CCC
- CE
- CSA
- UR
标准合规性
- EN 60947-1
- EN 60947-5-1
- EN 60947‑5‑5
- EN ISO 13850
- UL 508