特殊操作器

我们的特殊操作器包括状态指示器、小型指示灯和按钮。对于商业级应用和轻工业应用,我们提供 12、18 和 22 mm 的状态指示灯。小型指示灯和特殊按钮的设计适合重载应用项目或危险场所。

Bulletin 800B IEC 16 毫米操作器

800B 操作器

Bulletin 800B 16 mm 操作器采用高度可配置和高度灵活的设计,可满足轻工业和仪表应用项目的需求。这些操作器非常适合面板空间或占地空间有限的应用项目。它们由防腐蚀性塑料制成,可确保较长按钮寿命。


Bulletin 800K 压电式按钮

800K 压电式按钮

Bulletin 800K 压电式按钮有 22.5 mm 和 30.5 mm 两种尺寸。这些按钮采用密封式压电电路,采用 SAE 级 316 不锈钢壳体,防护等级可达 IP69K。压电电路可检测按钮表面上的压力,不必移动部件即可提供瞬时驱动信号。


Bulletin 800L 指示灯

800L 指示灯

Bulletin 800L 指示灯适用于商业级和轻工业应用项目。Bulletin 800L 系列配有 LED、频闪灯或白炽灯照明,十分适合大产量 OEM、面板制造商和承包商。


Bulletin 800P 触摸/手掌操作器

800P 触摸/手掌操作器

Bulletin 800P 触摸/手掌操作器适用于需要机电操作实现安全性、抗射频干扰性的应用项目,采用人体工学设计,可以减少与重复性累积伤害关联的风险因素。这些单元采用铰接操作,允许按钮头倾斜以增加舒适度和机械优势,从而减少对标准驱动器的操作力。


Bulletin 800T 18 毫米指示灯

800T 18 毫米指示灯

Bulletin 800T 18 mm 指示灯是小型重载指示灯系列。如果需要小型但强大的指示灯系列,我们为您提供了解决方案。


Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons

800Z Zero-Force Touch Buttons

Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™ 适用于需要使用两只手的机器控制系统。互连传感器表面植入了两个位于不同平面的电容传感器,实现了卓越的产品灵敏度。在触摸开关表面时,会启动输出。我们的按钮隔着大多数工业手套都能检测到手。触摸按钮的轮廓便于手形与之吻合,如果需要双手控制,有助于防止失败。