Lifeline 5 拉线开关

我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关是基于微处理器的解决方案,带有高级功能和诊断功能,有助于增强安全性和提高生产力。凭借这些开关的功能和特性,可简化设置并实现更高效的维护和故障处理。我们的 Lifeline 5 开关设计用于从一般物料输送到严苛的食品和饮料环境等各种应用项目。

Bulletin 440E Lifeline 5 拉线开关
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 包括用于监测电缆跨度并补偿热膨胀的电子绳索监测系统
  • 提供带有可选急停按钮的坚固不锈钢 (IP69K) 或压铸铝 (IP66) 外壳
  • 支持长达 100 米(328 英尺)的长电缆跨度
  • 支持宽泛的工作温度范围:-20 至 75° C(-4 至 167° F)
  • 提供 LED 工作状态指示灯(在 270° 大视角内可见),这些指示灯可用于诊断开关和张紧设置
  • 包括用于直接连接的 M12 5 插针连接器或用于串行连接的 M12 8 插针连接器,同时保持最高的安全等级

其他信息

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus (UL 508)
  • TÜV

安全等级

  • PLe Cat 4(根据 EN ISO 13849-1)、SIL CL3(根据 IEC 62061 和 IEC 61508)
  • 通过使用电子技术实现 EN ISO
    13850 和 IEC 60947-5-5 所要求的操作功能的意图。

功能安全数据

标准合规性

  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 安全自动化构建器 — 可简化安全系统设计,包括安全系统布局、产品选型和安全分析,有助于满足 ISO 13849-1 规定的机器安全性能等级 (PL) 要求。
  • 安全资源中心 — 访问最新的与安全相关的白皮书、视频、演示文稿、模拟、计算器和其他工具。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关支持需要不间断访问急停功能的应用项目,其中包括:

  • 物料输送设备
  • 配送中心
  • 食品和饮料