软件
文档
认证
- c-UL-us
- 针对 1 类 2 分区 A、B、C、D 组危险场所进行了 UL 认证
- 针对功能安全性进行了 UL 认证
应用项目
我们的 SmartGuard™ 600 控制器在安全继电器系统与安全可编程逻辑控制器之间搭建了连接桥梁。它们非常适用于具有以下特点的应用:无法使用安全继电器解决问题,或者使用继电器解决问题非常麻烦,但复杂程度又不太高,不需要使用诸如 GuardLogix® 或 GuardPLC™ 控制器等传统的安全可编程逻辑控制器。
将 SmartGuard 600 控制器用于安全应用项目,包括:
- 急停
- 光幕
- 安全门
- 双手控制
- 多区域控制
- 边界防护