MicroLogix 1400 可编程逻辑控制器系统

我们的 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 可编程逻辑控制器系统以关键的 MicroLogix 1100 特性为基础而构建:EtherNet/IP™、在线编辑功能和内置 LCD 面板。这些控制器具有更多 I/O、更快的高速计数器、脉冲序列输出、增强网络功能和 LCD 面板的背光源。不带嵌入式模拟量 I/O 点的控制器提供 32 个数字量 I/O 点,而模拟量型号提供 32 个数字量 I/O 点和 6 个模拟量 I/O 点。可以使用最多 7 个 1762 扩展 I/O 模块扩展所有型号。

Bulletin 1766 MicroLogix 1400 可编程逻辑控制器系统
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 以太网端口提供了 Web 服务器和电子邮件功能,支持 DNP3 协议
  • 内置带背光源的 LCD,可用来查看控制器和 I/O 状态
  • 内置 LCD 为消息、位/整数监视和处理提供了简单界面
  • 支持多达七个 1762 MicroLogix 扩展 I/O 模块(带有 256 个离散 I/O),扩展了应用能力
  • 多达六个嵌入式 100 kHz 高速计数器(仅限在带有直流输入的控制器上)
  • 两个串口,支持 DF1、DH-485、Modbus RTU、DNP3 和 ASCII 协议
  • 10 KB 字用户程序存储器,10 KB 字用户数据存储器
  • 最多 128 KB 用于数据记录,64 KB 用于配方

其他信息

规格

标题编号下载
MicroLogix 可编程控制器系列选型指南1761-SG001

认证

  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • I 类 2 分区危险场所

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 Rockwell Software® 的 RSLogix 500 编程软件配置 MicroLogix™ 可编程控制器。

MicroLogix 系统构建块

以下预配置的构建块可用来执行机器设计中的常见控制任务。这些构建块使用 RSLogix™ 软件,可通过订购 DVD 获得。

  • 以应用项目为中心的构建块
  • 预写控制编程
  • 快速入门指南
  • 示例接线图
  • 示例材料单
  • 示例面板布局
  • 包括诊断的示例人机界面屏幕

Rockwell Software

文档

标题编号下载
MicroLogix 系列宣传册1761-BR006
MicroLogix 1400 产品简介1766-PP001
MicroLogix 可编程控制器系列选型指南1761-SG001
MicroLogix 1400 可编程控制器用户手册1766-UM001
MicroLogix 1400 可编程控制器网络服务器用户手册1766-UM002
MicroLogix 1400 可编程控制器参考手册1766-RM001
查看文献库中的所有 MicroLogix 构件应用项目简介出版物所有语言
查看文献库中的所有 MicroLogix 构件快速入门指南出版物所有语言
文献库中的更多 MicroLogix 1400 系统出版物所有语言

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 固件和其他下载 — 获取 MicroLogix™ 控制器的各种下载内容。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

MicroLogix™ 可编程控制器的典型应用项目包括:

  • 物料输送
  • 包装应用项目
  • 常规工业设备
  • 印刷
  • 食品和饮料
  • 制药
  • 水/污水处理/监控及数据采集
  • 离合器/制动控制
  • 位置控制 - 机械手/传送带

可编程控制器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® 可编程控制器产品。