Micro800 PLC 插件式模块和附件

通过我们的 Bulletin 2080 Micro800™ 可编程逻辑控制器插件式模块和附件,可以调整基本单元控制器以满足您的应用要求。扩展嵌入式 I/O 的功能,而不会增加控制器的体积。通过存储器和时钟模块增加系统功能。

 

Bulletin 2080 Micro800 PLC 插件式模块和附件
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

Plug-in Modules

  • 可用于附加 I/O、通信、备份存储器和特殊功能
  • 轻松放入控制器,不占用更多空间
  • 在 -20 至 65 °C(-4 至 149 °F)温度下工作

2080 通信插件式模块

  • 包括 DeviceNet® 扫描器模块,这些模块提高了通信能力,可与多达 20 个节点的 PowerFlex® 交流变频器或 CompactBlock LDX I/O 进行通信,同时可以降低带有分布式驱动器和 I/O 的大型单机设备的布线和安装成本
  • 提供隔离式串口以支持 RS-232 和 RS-485 通讯
  • 通过 Modbus RTU 和 ASCII 协议支持,即使是最繁忙的串行通讯任务也可以处理
  • 可扩展最多五个串口

2080 模拟 I/O 插件式模块

  • 支持模拟量输入和输出(2 通道、4 通道、非隔离)
  • 可扩展使用多达 20 个模拟量输入
  • 用于 PID 时,电阻温度探测器/热电偶(2 通道、非隔离)模块支持温度控制

2080 数字 I/O 插件式模块

  • 具备添加多达 20 个继电器输出的灵活性,可减少所需的外部继电器
  • 允许您针对输入密集型或输出密集型应用项目,通过经济实用的方式自定义控制器
  • 在不增加控制器尺寸的情况下,将 I/O 的数量加倍

2080 专用插件式模块

  • 包括运动控制高速计数器模块,这些模块支持硬件中的触摸探头输入功能,可精确记录轴的实际位置,并针对伺服和编码器反馈模式提供位置验证
  • 包括微调电位计模块(6 通道、模拟量输入),这些模块成本低廉,可针对速度和位置控制添加 6 个模拟量预设值,也可以嵌入到控制器中以避免操作员误操作

2080 备份存储器和高精度实时钟插件式模块

  • 提供单触式备份,支持带电插拔
  • 可用于克隆和更新 PLC 应用项目代码(仅限 Micro830® 控制器)
  • 提供高精度实时钟功能,无需校准或更新

附件

  • 适用于 Micro820®、Micro830®、Micro850® 和 Micro870® 控制器的 microSD™ 卡
  • 适用于 Micro810® 控制器的液晶显示器和键盘
  • 适用于 Micro810 控制器的 USB 适配器插头
  • 适用于 Micro820 控制器的远程 LCD 显示屏和键盘
  • 用于控制器和扩展 I/O 模块的 120/240VAC 到 24VDC 电源
  • 用于控制器的 120/240VAC 到 24VDC 电源,仅 12W

其他信息

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

结合使用我们的 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 Micro800™ 控制器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 示例代码库 — 检索其他用户开发的代码示例,并发布其他人可能觉得有用的代码。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。